Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414011829

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07-LT R414011829

354,69 €
QTÉ :

Product Description

CD07-LT-3/2-NC-SR-110VDC-I-G014-RAIL

Commande
électrique
Taille
CD07-LT
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
Sans
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1200 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
110 V DC
Tolérance de tension CC
-30% / +25%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
80 ms
Temps de déconnexion typ.
80 ms
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas