Bettis-Gas Hydraulic SY Valve Operator

Actionneur de vanne Scotch Yoke gaz-hydraulique Bettis

Product Description

Actionneur de vanne Scotch Yoke de conduite à haute pression qui automatise les vannes des conduites de transmission de gaz sans conduite d'alimentation pneumatique ou hydraulique.

Caractéristiques

  • Contrôle les conduites de gaz naturel haute pression de sites reculés et dans des conditions climatiques rigoureuses
  • Pour empêcher les fuites, tous les modèles disposent de joints de tige et de piston conçus dans des matériaux adaptés à l'application
  • De nombreuses options de système sont disponibles, dont le contrôle à distance, l'arrêt high/low et la rupture de ligne
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
  • Convertit le mouvement linéaire en mouvement rotatif, avec des couples de décrochage de 5 000 lb.in (565 Nm) à 6 000 000 lb. in (678 000 Nm)
  • Enveloppes standard légères en aluminium moulé ; acier moulé ou fonte GC en option
Source d’alimentation
Hydraulique
Type de produit
Scotch Yoke, hydraulique
Actionnement
Rotatif, quart-de-tour, linéaire
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout ou rien
Type de vanne
À boule, à clapet