Laveur mécanique Branson Bransonic® M 8800

Product Description

Le laveur à ultrasons Bransonic® M est le premier laveur mécanique à ultrasons. Il est conçu pour la performance, le contrôle, la durabilité et la fiabilité dans de nombreuses applications. Tous les laveurs Bransonic® peuvent également être utilisés pour la séparation cellulaire, la préparation d’échantillons et le dégazage de liquides.

Dimensions hors-tout
609 mm L x 457 mm l x 368 mm P (24 po L x 18 po l x 14,5 po P)
Dimensions du réservoir
495 mm L x 292 mm l x 152 mm P (19,5 po L x 11,5 po l x 6 po P)
Poids
11,7 kg (26 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Transducteurs industriels de 40 kHz
  • Temporisateur mécanique de 60 minutes (peut être réglé pour un fonctionnement continu)
  • Panneau de commande surélevé
  • Drain latéral ou drain de vidange intégré (1,9 ou 2,8 litres)

Documentation et schémas