Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-TPX201 Thermal Processing System

Branson TPX201

Product Description

Conçu pour l'agrafage, l'insertion, le sertissage, le décarottage et le marquage de date

Plaques d'outillage
165 l x 165 D
Course d'outillage
102 mm
Profondeur du col
152 mm
Exigence pneumatique
Air sec propre (5 microns) de 552 kPa (80 psi) à 20 ft3/min maxi.
Poids
Env. 79,4 kg
Poids
Actionneur
Pneumatique
Système de refroidissement

Caractéristiques

  • Nouveau contrôleur/interface opérateur amélioré avec affichage à 3 chiffres et E/S augmentée
  • Régulateurs de température discrets et toutes fonctions et mode d'auto-apprentissage
  • Surveillance du régulateur de température et alarme
  • Hauteur de travail maximale de 53 cm (21 po) sans outillage supérieur ou inférieur
  • Nouveau contrôle de débit hydraulique réglable et facile d'accès pour la fin de course, réglable de 0 à 22,225 mm (0 à 0,875 po)
  • Retour de position complet pour le contrôle logiciel des signaux de début et de fin de course
  • Nouveau module de contrôle montable à distance (requiert un câble en option)
  • Régulateur de pression, manomètre et filtre avec verrouillage/étiquetage

Documentation et schémas