Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Crosby-P-P001002

Limiteur de pression Crosby Style JQ

Product Description

Limiteur de pression combiné, aux organes internes entièrement isolés des fluides et milieux corrosifs

Caractéristiques

  • Conçues en collaboration avec le Chlorine Institute, Inc.
  • Fournissent une fiabilité et une sécurité supérieures à ce que permettent les soupapes de sûreté conventionnelles.
  • Les séparateurs à membrane à l’entrée et à la sortie empêchent efficacement la corrosion des éléments internes de fonctionnement et les émissions fugitives.
  • Choix de diamètres d’entrée de 38 et 100 mm (1½" et 4").
  • Modèle de 38 mm (1½") équipé d’une bride d’entrée spéciale et d’un siège métal sur métal certifiés par le Chlorine Institute.
  • Adaptateur de bride à face surélevée ANSI 1½" 300 lb et siège à joint torique en élastomère disponibles en option pour une étanchéité exceptionnelle.
  • Modèle standard de 100 mm (4") avec grande bride d’entrée à languette ANSI 4" 300 lb et siège métallique.
  • Bride surélevée disponible en option.
  • Numéros de certification de l’Association of American Railroad SRD-989034 et SRD-989035.

Documentation et schémas