DeltaV-P-DiscoveryStudies

Services de gestion du cycle de vie pour DeltaV – Solutions de performance du contrôle : Évaluations

Product Description

Grâce aux évaluations des performances de contrôle, Emerson peut aider à optimiser les performances des boucles de régulation dans le procédé, ce qui permettra d’améliorer la rentabilité de votre installation. Un consultant en performance de contrôle évaluera la possibilité de réduire la variabilité du procédé et d’améliorer la performance opérationnelle et définira la voie à suivre pour y parvenir.

Informations sur les services

Les évaluations des performances de contrôle d’Emerson sont une combinaison d’analyse, de consultation et de quelques ajustements de boucles critiques visant à optimiser les performances des boucles de régulation individuelles et à coordonner la réponse de toutes les boucles d’une unité de procédé. Les évaluations sont divisées en 3 catégories :

  • Évaluation des possibilités : Bénéficiez de renseignements et de recommandations d’un consultant expérimenté en matière de performances de contrôle, qui peuvent être utilisés pour valider la faisabilité d’un projet d’amélioration de cette performance.
  • Justification économique : Pour les situations où une évaluation des avantages est nécessaire, un consultant en performance de contrôle peut examiner les antécédents, identifier le potentiel d’amélioration et estimer un avantage financier annuel.
  • Évaluation des performances des boucles : Un consultant en performance de contrôle fournira une analyse approfondie des données afin d’identifier les dynamiques et les défauts de linéarité des procédés, recommandera un réglage optimisé des contrôleurs et suggérera des améliorations à la stratégie de contrôle et à la conception du procédé.

Documents