Contrôleur SQ DeltaV™ série S

Product Description

Les contrôleurs DeltaV™ série S offrent des fonctions de communication et de contrôle, et permettent d’intégrer les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Les contrôleurs SX, SQ et SD Plus offrent la possibilité d'adapter leur capacité aux exigences du procédé. Ils incluent également de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier l'emploi, permettant ainsi d'éliminer les vis de montage et d'accélérer l'assemblage des armoires.

Limite DST
750
Etiquettes SCADA
3 200
Nombre max. de données envoyées
2 000/seconde
Nombre max. de données reçues
250/seconde
Nombre max. de nœuds client non sollicités
64
Périodes d'exécution des modules
100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Mémoire utilisateur
48 Mo
Protection par fusible (interne)
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Prend en charge toutes les fonctions que vous attendez du système DeltaV™ : auto-adressage, détection automatique des E/S
  • Prend en charge une redondance 1:1 pour une plus grande disponibilité.
  • La conception matérielle de la série S a été revue afin d'accélérer l'exécution des projets
  • Les contrôleurs sont simples à configurer
  • La nouvelle conception apporte des améliorations au niveau de l'installation et de la robustesse, tout en utilisant le même processeur et le même système d'exploitation réputés sur le terrain.
  • Les contrôleurs de série S offrent des fonctions d'E/S hautement distribuables avec conversion électronique des paramètres basée sur CHARMS.