Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE3021C6R1

Interface de contrôleur DeltaV™ série S pour E/S PROVOX™

Product Description

L'interface de contrôleur DeltaV™ pour E/S PROVOX™ peut être utilisé avec l'E/S de contrôle et l'E/S distribué (multiplexeur), qui se connecte à l'aide de la carte de mémoire tampon. L'interface E/S PROVOX utilise un contrôleur SQ ou SX et une alimentation DeltaV installée sur le support E/S PROVOX. Avec cette solution, le support E/S PROVOX est intégré dans l'ingénierie et les diagnostics DeltaV standard, y compris DeltaV Explorer et Control Studio.

Caractéristiques de l’alimentation
12,0 Vcc à 350 mA maximum
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
3,6 W type , 4,2 W maximum
Hauteur
19,7 cm
Profondeur
13,8 cm
Largeur
4,2 cm
Montage
Emplacements affectés du support
Température de service
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Mise à niveau facile pour les contrôleurs PROVOX™ IFC, UOC, SR90 et SRx
  • Retour sur investissement maximal E/S PROVOX
  • Vous permet de réduire considérablement les coûts de câblage et de réduire les temps d'arrêt, car vous n'avez pas besoin de recâbler les appareils de terrain sur les nouvelles E/S
  • Deux contrôleurs DeltaV™ et alimentations peuvent être montés sur le support pour la redondance des contrôleurs
  • Le contrôleur DeltaV™ pour le support E/S PROVOX™ fournit des connexions redondantes pour les fichiers E/S de contrôle et distribués.
  • Permet d'utiliser des agencements souples en matière de redondance avec l'E/S de contrôle, y compris la redondance de la carte 1:1 et 1:N