DeltaV-P-SE4100

Carte E/S Ethernet DeltaV™ série S

Product Description

La carte E/S Ethernet (EIOC) fournit une plateforme pour accéder aux données depuis les instruments de terrain intelligents dans le système DeltaV™. La EIOC offre une surveillance et un contrôle des dispositifs sur le réseau de l'appareil via les modules de contrôle attribués à et réalisés dans la carte EIOC. Les API, les centres de contrôle des moteurs, les commandes, les équipements de commutation et autres appareils EtherNet peuvent être contrôlés directement par la EIOC, indépendemment d'un contrôleur.

Nombre d'EIOC par système
60
Tension d'entrée
+24 Vcc &pm ; 10 % à 325 mA maximum pour carte simple ; 575 mA maximum pour carte double (redondante)
Dissipation thermique (redondante)
7 watts maximum pour carte simple ; 13 watts maximum pour carte double (redondante)
Protection par fusible
Fusible interne 3 A non remplaçable
Montage
Une ou deux encoches sur le support universel double
Limite du module de contrôle
2 000
Nombre max. de données envoyées
4 000/second
Nombre max. de données reçues
500/seconde
Nœuds du réseau E/S max.
300
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Solution puissante qui communique directement vers les réseaux E/S Ethernet externes
  • Connexion facile sur les appareils à l'aide des protocoles Modbus TCP, EtherNet /IP ou IEC61850 MMS
  • Conditionnement série S avéré
  • Modulaire avec une redondance facile à ajouter
  • Communication vers tout contrôleur série M et S