Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4302T13

Module CHARM DeltaV™ LS HART DTA (mise hors tension en cas de déclenchement) redondant pour positionneur numérique

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) LS (solveur logique) redondant pour votre positionneur numérique.

Type d’appareil
Positionneur numérique
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4 à 20 mA (0 à 20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 24 mA
Précision au-delà de la plage de températures
2 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 5 % de l’étendue d’échelle (-40 à 70 °C)
Résolution
12 bits
Étalonnage
Non requis
Puissance disponible sur le terrain
20 mA à une alimentation de 15 Vcc sous charge de 250 W min. jusqu’à 600 W max.
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 24 mA, disconnecteur de câblage d’instrument
Alimentation requise par le module de caractérisation
86 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
2,06 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART v7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART v7
Fréquence de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance