Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD

Product Description

DeltaV™ Firewall-IPD est un appareil de prévention des intrusions installé sur un réseau DeltaV entre les stations de travail et les différents nœuds intégrés. DeltaV Firewall-IPD ajoute une couche de cybersécurité supplémentaire au niveau du réseau de contrôle DeltaV. Il protège les nœuds intégrés installés du côté sécurisé du pare-feu contre les attaques par inondation et par déni de service en provenance de la station de travail située de l'autre côté du pare-feu.

Port du contrôleur
Port cuivre RJ45 10/100 Mbit/s avec croisement, négociation et polarité automatiques
Port de la station de travail
Port cuivre RJ45 10/100 Mbit/s avec croisement, négociation et polarité automatiques ou port 100 Mbit/s en fibre optique (monomode ou multimode)
Configuration
Interface de ligne de commande, interface Web, adaptateur de configuration automatique (ACA 21-USB). L'appareil Firewall-IPD est fourni prêt à l'emploi et peut être installé et utilisé sans aucune configuration. Une configuration est requise uniquement en cas de personnalisation des paramètres selon les utilisateurs.
Pression d'air en fonctionnement
795 hPa minimum - environ 2 000 m, 1 060 hPa - environ 400 m
Pression d'air en mode de stockage
700 hPa minimum - environ 3 000 m, 1 060 hPa - environ 400 m
Contact de signalisation
Tension de commutation de 60 Vcc max., alimentation TBTS pour l'Amérique du Nord : 30 Vcc max., Classe 2, charge résistive
Diagnostics
Voyants LED (mise sous tension, état des liaisons, état de l'appareil, état du périphérique USB), contact de signalisation (24 Vcc / 1 A), fichier journal
Température de fonctionnement
Températures standard : 0 à 60 °C, Températures extrêmes/Revêtement enrobant : -40 à 70 °C
Température de stockage/transport
-40 à 85 °C
Humidité relative
10 à 95 %, sans condensation

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Offre un niveau de cyberprotection supplémentaire à moindre coût pour les nœuds de réseau DeltaV™
  • Firewall-IPD peut être installé lors de la mise en œuvre initiale du système ou ultérieurement pour renforcer la protection de vos contrôleurs en fonction de vos besoins
  • Protège les nœuds du réseau DeltaV des cyberattaques