DeltaV-P-VF1056B1F1

SmartProcess™ Ethylene Furnace

Product Description

La solution SmartProcess Ethylene Furnace offre un éventail de modèles de configuration DeltaV™ permettant d'optimiser le fonctionnement des fours d’éthylène. La solution d'application est conçue de façon modulaire et s'adapte aux différents modèles et configurations de four. Les composants clés du module comprennent des contrôles réglementaires avancés, des contrôles avancés (équilibrage de passe, contrôle de gravité, contrôle de l'oxygène) et des indices de performance clés typiques des fours.

Compatibilité système
Les applications SmartProcess Ethylene sont disponibles sur les systèmes DeltaV v11.3 et supérieurs.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Augmentation du temps de fonctionnement du four
  • Coke de toutes les passes au même taux
  • 1 jour de fonctionnement supplémentaire pour chaque four (estimation)
  • Amélioration de la capacité à respecter le plan de production
  • Amélioration de la visibilité sur le fonctionnement du four, la cokéfaction et les rendements
  • Amélioration de 0,2 % de la marge de planification
  • Réduction du temps d'arrêt de 4 heures par an pour chaque four
  • Amélioration de 0,1 % du rendement d'éthylène