Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le calculateur de débit ControlWave GFC est une solution rentable et compétitive pour un remplacement intégré et tout-en-un des graphiques. Préprogrammé pour répondre aux besoins d'automatisation des utilisateurs.
Capteur intelligent intégré de pression manométrique ou de pression différentielle/pression doté d'une excellente précision
Préprogrammé afin de répondre aux exigences API 21.1 pour un poste de comptage et de régulation à deux exécutions.
L'écran LCD intégré et le clavier 25 touches en option permettent de modifier les paramètres configurables sur site, sans ordinateur
Le capteur intelligent hautes performances est un composant séparé qui peut être retiré et remplacé indépendamment de la plate-forme électronique
Le large éventail de systèmes d'alimentation solaires et sur batteries permet de répondre de manière optimale à toute une gamme d'applications, et la consommation électrique extrêmement faible permet de maîtriser les coûts des systèmes d'alimentation
La communication ouverte et la large sélection de modems et d'options de communication sans fil s'adapte au mieux à vos besoins en matière de réseau
L'E/S complète l'interface avec de l'équipement de procédé externe