Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Gas Measurement Systems

Systèmes de comptage pour le gaz

Product Description

Les systèmes de comptage pour le gaz prêts à l'emploi d'Emerson proposent une solution de mesure de débit précise, fiable et répétable qui est conforme à la réglementation, contribue à réduire les risques et les coûts de possession et améliore les performances opérationnelles.

Linéarité
Jusqu'à ±0,10 %
Plage de pression de service
Jusqu'à 2 500 ANSI
Température du procédé
-50 °C à 100 °C
Types de débitmètres
À ultrasons pour le gaz, à effet Coriolis, avec plaque à orifice, Venturi
Procédé
Gaz naturel, gaz industriel
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, gazoducs
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, filtres, tubes/raccords, acier de structure, instruments, analyseurs, commandes/IHM, câblage
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Réduire la complexité et les risques, et améliorer le rendement de l'investissement en faisant appel à un fournisseur unique.
  • Garantir le respect de la réglementation et réduire au maximum le risque financier grâce à des ensembles de mesure extrêmement précis.
  • Améliorer l'assurance transactionnelle et réduire les coûts d'exploitation grâce à des solutions fiables et rentables.
  • Bénéficier de l'assistance locale et des services d'ingénierie collaborative à l'échelle mondiale pour améliorer la gestion de votre équipement.
  • Gagner en sérénité grâce aux services de maintenance et d'assistance qui couvrent l'intégralité du cycle de vie du système.

Documentation et schémas