Commutateur industriel géré à 12 ports

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086SLM084
Automatisation de l'alimentation
NON
Port Combo Gigabit avec ports 10/100/1000Base-T(X) et 100/1000Base-X SFP
8
Port SFP 1000Base-X
4
Norme Ethernet
EEE 802.3: 10Base-TIEEI 802.3u: 100Base-TX et 100Base-FXIEEE 802.3z: 1000Base-XIEEE 802.3ab: 100Base-TIEEE 802.3x : contrôle de débit IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STP IEEE 802.1p: 10Base-TIEEE 802.1Q: VLAN marquage IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1x : Authentification IEEE 802.1AB: LLDP
Redondance de réseau
STP, RSTP, MSTP
Avertissement/surveillance
Sortie relais pour l'alarme en cas de défaut. Serveur/client Syslog permettant d'enregistrer et de visualiser les événements. Inclure le SMTP pour la notification des événements par courrier électronique. Aide à la sélection des événements.

Caractéristiques

  • Plage de températures étendue. Conçu pour fonctionner dans des environnements hostiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide de réseaux. Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Prend en charge le cadre Jumbo jusqu'à 9,6 Ko
  • Outil de configuration de réseau web. Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau