Emerson-P-IC695CPE310

Contrôleur PACSystems RX3i CPE310

Product Description

Le contrôleur PACSystems™ RX3i est à la base de la connectivité internet industrielle. Un contrôleur d’automatisation programmable puissant et modulaire qui met l’accent sur la haute disponibilité Le RX3i est doté d'un moteur de commande unique et d'un environnement de programmation universel pour assurer la portabilité des applications sur plusieurs plateformes matérielles.

rohs
Numéro de référence
IC695CPE310
Type de montage
Fond de panier
Mémoire utilisateur
13MB
E/S
E/S discrètes de 32 000 Bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques
Pack d'énergie
Compris
Support de redondance
Redondance produit (MRP) avec PNC001
Port Ethernet
Commutateur à 3 - 2 ports 10/100/1 000
Protocoles Ethernet
Client/serveur SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, sortie DNP3, Client IEC-61850, Serveur IEC-104, HART passthrough
Protocoles de série
Série ASCII, Modbus/RTU
Périphériques d'E/S à distance
255 Simplex avec PNC001
Interface USB
1x USB-A 2.0 
Environnement
De 0 à 60 C
Certifications
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Certifications marines
ABS, BV, LR. DNV GL

Caractéristiques

  • Des outils de programmation tels que la programmation par balises, une bibliothèque de codes réutilisables et un mode d'édition de test pour améliorer le dépannage en ligne
  • Un environnement convivial qui peut accroître la flexibilité de la conception et améliorer l'efficacité et la productivité de l'ingénierie
  • L'ajout d'appareils compatibles avec le plug-and-play PROFINET facilite la connexion sécurisée des machines, des données et des personnes
  • Processeur multicœur à haute vitesse pour un débit plus rapide sans goulot d'étranglement au niveau des informations
  • Support pour les E/S discrètes à haute densité, analogique universel (TC, RTD, jauge de contrainte, tension et courant configurables par canal), analogique isolé, analogique haute densité, compteur haute vitesse et modules de mouvement
  • Ports série isolés pour une intégration robuste et fiable des capteurs et instruments

Documentation et schémas