Emerson-P-In-Line Blenders

Mélangeurs en ligne

Product Description

Le mélange en ligne est un procédé au cours duquel les composants du mélange sont introduits de façon proportionnelle et simultanée dans un collecteur équipé d'un mélangeur en ligne. Le mélange en ligne permet de produire instantanément un produit homogène et conforme aux spécifications. Nos mélangeurs en ligne peuvent mélanger de petits lots complexes et de grands volumes dans un seul système.

Applications
Du mélange de petits volumes avec dosage au mélange de grands volumes lors du mélange/de la fabrication de lubrifiant, mélange de produits chimiques de spécialité, mélange de produits chimiques et d'additifs, mélange de combustible de raffinerie, mélange de combustible dans un terminal, mélange de brut de raffinerie, mélange d'essence, diesel
Capacité
3 785 à plus de 946 352 litres ou 4 à plus de 900 tonnes métriques
Précision du dosage
±0,05 %
Technologie de dosage
Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion
Matériau
Acier au carbone
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Systèmes prêts à l'emploi avec une garantie de performance, débitmètres, conduites, vannes, collecteurs, instruments, mélangeurs, pompes, câbles et systèmes de contrôle-commande
Produit
Liquides en vrac tels que bruts de base, lubrifiants, essence, combustibles, diesel, pétrole brut, additifs chimiques, combustible de soute, solvants, produits chimiques, etc.

Caractéristiques

  • Optimiser l'opération en mélangeant de petits lots et des additifs, et de grands volumes de mélange en continu, le tout dans une seule unité.
  • Maintenir la haute précision du dosage pour un large éventail de tailles de lots grâce aux débitmètres à effet Coriolis Micro Motion.
  • Obtenir un produit fini conforme aux spécifications dans le collecteur et éliminer le besoin de recourir à des cuves de mélange lors du mélange instantané.
  • Fabriquer instantanément un produit fini grâce au mélangeur statique du collecteur et au contrôle des rapports.
  • Réaliser des économies sur les coûts d'installation et gagner du temps grâce aux systèmes équipés de la technologie sans fil Rosemount.
  • Réaliser des mélanges conformes aux spécifications grâce à des réglages en temps réel du système de contrôle-commande, ce qui permet de corriger les erreurs dans les rapports de mélange ou les changements de formule.
  • Prendre en charge les prémélanges ou les additifs en ppm pour le dosage d'additifs qui ne sont pas en vrac dans le système de mélange.