Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Systèmes de comptage de liquides

Product Description

Des skids simples à flux unique aux installations complexes de comptage sur site, les systèmes de comptage de liquides d'Emerson contribuent à réduire l'exposition aux risques transactionnels, à garantir le respect de la règlementation, à optimiser la performance des systèmes et à assurer la durabilité du cycle des vie des systèmes.

Linéarité
Jusqu'à ±0.025 %
Plage de pression de service
Jusqu'à 2 500 ANSI
Température du procédé
-196 °C à 204 °C
Types de débitmètres
Débitmètres à ultrasons pour liquides, débitmètres à turbine, débitmètres à effet Coriolis, compteurs volumétriques
Procédé
Pétrole brut, GPL, GNL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, conduites pour produits liquides, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, échantillonneurs, commandes/IHM, câblage
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Réduire au maximum la difficulté de gérer plusieurs fournisseurs et les travaux non couverts grâce à un seul interlocuteur en charge de la station de mesure.
  • Améliorer les opérations et réduire les coûts de possession grâce à des instruments intelligents éprouvés pour tous les paramètres.
  • Assurer des performances soutenues du système de mesure et de la gestion du cycle de vie.
  • Maximiser l'efficacité grâce à une architecture complète pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation du système.
  • Respecter les exigences en matière de précision et de répétabilité grâce à une validation effective et efficace.
  • Améliorer les performances HSE grâce à une protection adéquate contre les surpressions.
  • Bénéficier d'un soutien total grâce à un large éventail de services d'assistance, allant des services de réalisation de projets clé en main aux services de métrologie, en passant par les services relatifs aux produits.
  • Réduire l'incertitude de mesure, maximiser la disponibilité et maîtriser les coûts dans des conditions difficiles.

Documentation et schémas