PipelineStudio®

Product Description

Outil complet d'ingénierie de pipelines fournissant une conception, une planification et une analyse hydraulique rapides et précises de la gestion hors ligne des pipelines pour les pipelines de gaz naturel et de liquides grâce à des techniques de simulation avancées. Les ingénieurs et les planificateurs peuvent utiliser des informations fiables et précises pour prendre des décisions, ce qui permet une amélioration de la conception, des performances et de la rentabilité des pipelines. Obtention de performances optimales du système et création de plans d'urgence sans interruption de la production en ligne.

Caractéristiques

  • Simulations stables ou transitoires de manière interactive ou sans intervention humaine
  • Interface intuitive simple d'utilisation incluant des valeurs par défaut pertinentes, des assistants, des modèles et des bibliothèques
  • De multiples équations d'état, corrélations entre les facteurs de frottement, et corrélations entre la pression de fonctionnement maximale et les DRA permettent d'obtenir une flexibilité maximale et de répondre à vos besoins spécifiques
  • Solutions complètes comprenant des modèles détaillés pour les vannes d'isolement des conduites, les clapets antiretour, l'alimentation, le débit, les détendeurs, les réchauffeurs, les refroidisseurs, les compresseurs centrifuges et à piston, les mandrins et les pompes
  • Maintien du débit
  • Conception, acheminement, dimensionnement des réseaux de pipelines
  • Analyse des perturbations, des fuites et des durées de survie
  • Planification stratégique, opérationnelle et de la capacité
  • Gestion du stockage en conduite
  • Évaluation rapide des modifications non prévues des opérations
  • Calcul de la consommation de carburant