Emerson-781 Wireless Field Link

Liaison de terrain sans fil Emerson™ 781

Product Description

La liaison de terrain sans fil Emerson™ 781 est conçue pour être utilisée avec une passerelle ou un gestionnaire de réseau pour étendre la capacité de communication d'un réseau. La liaison de terrain fonctionne comme une antenne pour le réseau de terrain sans fil et offre une grande souplesse d'emplacement d'installation. En renforçant la sécurité et en augmentant la visibilité du procédé, cet appareil permet aux réseaux de fournir un ensemble varié de données, même dans des environnements difficiles.

Type d’antenne
Antenne externe ou antenne externe longue portée
Indicateur/interface
En option
Certifications/homologations
FM : sécurité intrinsèque, non incendiaire, CSA : sécurité intrinsèque, ATEX : sécurité intrinsèque, IECEx : sécurité intrinsèque, ou FM et CSA : classe 1, division 1 et ATEX : sécurité intrinsèque pour zone 0

Caractéristiques

  • Cet appareil offre une grande souplesse d'emplacement d'installation et permet d'obtenir un vaste ensemble de données.
  • Flexible, la solution est conçue pour offrir un accès à des environnements éloignés ou difficiles.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'indicateur LCD (en option) simplifie le processus de configuration du démarrage.

Documentation et schémas