Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ST-3708

Module d'entrée analogique RSTi 8 canaux, type de connecteur sonde Pt100

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-3708
Nombre et type d'entrées analogiques
8 points ; sonde Pt100 (3 fils)
Résolution et vitesse
±0,1 °C/F, 10 mΩ ; 30 mS par canal
Consommation de courant
Système 100 mA à 5 Vcc
Capacités spéciales
PT100, PT200, PT500, PT1000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, JPT50, NI100, NI200, NI500, NI1000, NI120, NI1000LG

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas