Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model 660 660L

Trappe à ressort Enardo™ modèles 660 et 660-L

Product Description

Le modèle 660 est une trappe haut de gamme conçue avec une base et un couvercle ronds, destinée à être utilisée dans des applications où une étanchéité hermétique est impérative, comme lors de l'utilisation de pétrole brut/gaz sulfureux ou lorsque des normes d'émissions environnementales strictes sont appliquées.

Réglage de la pression
2,0 à 32,0 onces/pouce carré
Réglage de la dépression
0,4, 0,9, 3,5 once(s)/pouce carré
Type de boulon
8"
Construction
Aluminium

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Téléjaugeage
  • Régulation de la pression
  • Contrôle du vide