Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-2052

Actionneur rotatif à ressort et à membrane Fisher™ 2052

Product Description

De conception très polyvalente et compacte, l'actionneur Fisher 2052 est destiné aux applications de régulation ou tout-ou-rien. Il s'installe sur tout type de vanne, y compris dans les espaces restreints.

Actionneur
Rappel à ressort, quart de tour, rotatif
Certifications
Compatible DESP, CUTR, ATEX, SIL
Type de commande
Tout-ou-rien, régulation
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne à triple excentration
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • De par sa conception compacte, ce modèle assure une taille d'enveloppe vanne/actionneur réduite. Il offre ainsi une plus grande polyvalence de montage pour les skids et usines de transformation.
  • La barrette aimantée assure une contre-réaction sans contact.
  • Le serrage du levier sur un axe de vanne cannelé, accouplé à la liaison à simple pivot, réduit la perte de mouvement entre l'actionneur et la vanne.
  • La conception à ressort intégré élimine la nécessité d'effectuer des réglages sur banc.
  • L'actionneur peut être monté directement sur des axes non cannelés, donc sur une plus grande variété de vannes.
  • Possibilité d'ajuster ou de changer la course de 30 degrés dans chaque direction sans retirer l'actionneur ou ajouter de pièces supplémentaires.
  • Toutes les pièces du mécanisme de sûreté (en acier, fonte et fonte GS) garantissent le maintien de l'intégrité de l'actionneur en cas d'incendie.
  • Il est possible d'inverser l'effet de l'ensemble actionneur/vanne entre ouverture et fermeture par manque d'air sans ajouter de pièces supplémentaires.