Fisher-P-2500

Contrôleur de niveau pneumatique Fisher™ 2500

Product Description

Les contrôleurs de niveau pneumatiques Fisher 2500 assurent une instrumentation pneumatique robuste, fiable et simple de fabrication pour mesurer le niveau de liquide, le niveau d'interface et le service de densité.

Classification des zones
Groupe II Catégorie 2 Gaz et poussières
Certifications
ATEX, DESP, CUTR
Diagnostics
Non
Pression aval maximale
35 psi
Type de montage
Montage sur axe du tube de torsion pour la série 249
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt, commande, surveillance
Contrôle du procédé
Niveau
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le réglage du point de consigne, l'ouverture de vanne proportionnelle et les changements de réinitialisation peuvent être effectués à l'aide de simples commandes à molettes.
  • Peu de composants mobiles sont utilisés. Un support d'entraînement à guillotine au niveau du capteur et le roulement à billes laitonné du boîtier d'instrument utilisé pour l'axe rotatif du tube de torsion contribuent à garantir un fonctionnement à faible frottement.
  • Disponible en différents types d'orientation et de connexion. Tous les capteurs disposent d'un montage gaucher et droitier.
  • Le plongeur réagit à de minimes fluctuations de gravité spécifique, permettant ainsi aux instruments d'être employés pour des applications de niveau, d'interface de deux fluides et de densité ainsi que d'autres usages nécessitant une réponse à de faibles entrées de signaux.
  • L'action peut être inversée sur site (action directe à action inverse, et réciproquement) sans composants supplémentaires.
  • Le maintien de la pression d'alimentation est optimisé dans toutes les conceptions grâce à une ouverture de décharge du relais limitée uniquement aux changements de signaux d'entrée.
  • Fourni avec un orifice d'amortissement de liquide dans la connexion d'égalisation inférieure du capteur en cage pour davantage de stabilité.