Fisher-P-64

Détendeur haute pression de la série 67C Fisher™ 64 - GPL

Product Description

Les détendeurs réglables de série 64 réduisent généralement la pression du réservoir à une pression intermédiaire pour une utilisation par un autre détenteur. Ils peuvent servir de détenteurs haute pression sur les systèmes de distribution lorsqu’ils sont utilisés avec les détendeurs de premier étage en aval. Lorsqu’il est équipé d’une soupape interne (série 64SR), le détendeur peut être utilisé en tant que détendeur de dernier étage sur les systèmes haute pression. La série 64KB comprend une membrane protectrice en PTFE spéciale qui permet une utilisation avec de l’ammoniac anhydre (NH3).

c-ul-us-listed
ped

Caractéristiques

  • Polyvalence
  • Raccordement latéral du corps
  • Maintenance facile
  • Homologué UL
Diamètre du corps et type de raccordement
1/2-pouce NPT
Sortie manomètre
1/4 po NPT
Pression amont maximale
17,2 bar
Pression aval d’urgence maximale
15,2 bar
Plages de pression aval
207 mbar à 6,9 bar dans quatre plages
Limites de température
-29 ° à 66 °C
Poids approximatif
1 kg

Documentation et schémas