Fisher-P-8560

Vanne papillon haute performance Fisher™ 8560

Product Description

La vanne papillon Fisher 8560 est une vanne de régulation haute performance fiable, adaptée pour les applications d’étranglement nécessitant des débits de fuite très faibles.

Certifications
DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, Pare-feu
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, levier, engrenage, électro-hydraulique
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à plot
Siège/type de joint
Métal, mou
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La conception à disque excentrique fournit un débit presque linéaire et peut être utilisée pour les applications d’étranglement et de mise en marche/arrêt via une rotation du disque à 90 degrés.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de produits corrosifs. Ces constructions sont conformes aux recommandations de la norme NACE MR0175-2002.
  • Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, assure une excellente étanchéité, guide et transmet la force de chargement. Le système de garniture ENVIRO-SEAL permet de contrôler les émissions afin qu’elles restent inférieures à la limite de 100 ppm définie par l’Agence de protection de l’environnement pour les vannes.
  • La conception standard des vannes inclut une garniture conductrice assurant une liaison électrique pour les applications en zone dangereuse.