Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CP400

Détendeur sous pression Fisher™ série CP400

Product Description

Le détendeur sous pression de la série CP400 Fisher assure une détente de pression au sein des installations industrielles et commerciales légères, en procurant notamment un contrôle précis pour les mesures de facteur de pression (facturation par pression fixée). Différentes options vous permettent de choisir les dimensions de raccordement du corps, les matériaux du corps, la pression nominale aval, la taille des orifices, la prise d'impulsion et la protection contre la surpression.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Facteur fixé/Précision de la mesure du facteur de pression
  • Champ transformable de l'impulsion interne pour la construction de surveillance d'ouverture complète
  • Diverses options de protection contre la surpression
  • Corps disponible en fonte grise, en fonte ductile et en acier
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Entretien facile
Configurations disponibles
Détendeur autonome, sans soupape, soupape partielle, prise d'impulsion interne ou externe, option True Monitor intégrale, relais déclencheur VSX4
Dimensions du corps et types de raccordement
CI gris : 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL125 FF
DI : 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS 2 / DN 50, CL125FF FF / CL150 FF, PN 10/16
ST : 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Pression de service amont maximale
8,6 bar
Plage de pression aval
0,07 à 1,4 bar
Pression de sortie de secours maximale (boîtier)
1,7 bar
Pression aval maximale pour éviter d'endommager les pièces internes
0,34 bar au-dessus du point de consigne
Pression de sortie de service maximale
1,4 bar
Prise d'impulsion
Interne ou externe
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatifs
Avec le corps fileté :
Type CP400 : 5 kg
Type CP403 : 9 kg
Type CP404 : 6 kg
Avec le corps à bride : ajouter 4 kg aux poids indiqués
Spécifications True-Monitor™ du type TM600
Pression de commande : 0,07 à 0.52 bar
Pression aval maximale de service de l'installation CP403 du type TM600 : 0,52 bar
Raccordements : Évent déclencheur : 1/4 NPT Prise d'impulsion extérieure : 1/4 NPT
Matériau du boîtier : Al. Détendeur
Spécification du relais déclencheur du type VSX4
OPSO uniquement : 0,14 à 3 bar
OPSO/UPSO :
   OPSO : 0,15 à 2 bar
   UPSO : 0,03 à 2 bar
Évent :1/4 NPT
Impulsion ext. : 1/4 NPT
Matériau du boîtier : Al
Détendeur : interne ou externe

Documentation et schémas