Fisher-P-H800

Soupapes de sécurité Fisher™ de type H800

Product Description

La soupape de sécurité de type H800 est une soupape de décharge compacte, légère et à commande directe. Elle est utilisée principalement entre un instrument pneumatique et son régulateur de pression d'alimentation pour limiter la pression d'alimentation de l'instrument à 50 psig / 3,4 bar en cas de défaillance du régulateur de pression d'alimentation.

ped

Caractéristiques

  • Fiabilité des applications
  • Facilité d’installation
  • Économique
  • Inviolable
Diamètre du corps et type de raccordement
1/4 in. NPT
Coefficient de débit
Cg à ouverture maximale : 55
Km : 0,79
Pression amont maximale admissible (décharge)
250 psig / 17,2 bar
Échelle de pression de décharge
Non réglable, départ à la décharge entre 39 et 44 psig / 2,7 à 3,0 bar.
Pression de réarmement
35 psig / 2,4 bar ou plus
Limites de température
-20 à 150 °F/-29 à 66 °C
Poids approximatif
5 oz / 140 grammes
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas