Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-M570

Adaptateur pour tuyau de remplissage Fisher™ type M570

Product Description

L'adaptateur type M570 s'installe à la sortie d'un tuyau de remplissage de camion-citerne ; il permet de retirer le tuyau de remplissage si la vanne de remplissage ne se ferme pas. Un contrôle arrière intégré dans l'adaptateur empêche le gaz de s'échapper en cas de défaillance de la vanne de remplissage. La vanne de remplissage doit être réparée dès que possible et le type M570 retiré de la vanne de remplissage.

Caractéristiques

  • Vérification intégrale du retour dans l'adaptateur
  • Permet d'enlever facilement le tuyau de remplissage
Taille
ACME 1-3/4" mâle x ACME 1-3/4" femelle
Pression amont maximale
400 psi / 27,6 bar
Poids approximatif
1,1 lbs / 500 g

Documentation et schémas