Fisher-P-NXG

Cage Fisher™ Whisper™ NXG

Product Description

La cage Whisper NXG de Fisher conçue pour les vannes de régulation à globe vous permet d’utiliser des vannes plus petites, qui étaient auparavant limitées en termes de capacité, tout en maintenant un niveau sonore optimal. Elle offre une capacité de débit 20 % supérieure à celle des produits disponibles sur le marché. En utilisant une cage Whisper NXG avec un corps de vanne de taille adéquate, vous pouvez considérablement réduire le niveau de bruit dans votre application de régulation. Le bruit aérodynamique est généré par les turbulences créées au niveau du flux de vapeur ou gaz, lors du passage du fluide dans une vanne de régulation.

Service critique
Réduction du bruit
Caractéristique de débit
Linéaire
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Classe de pression
PN, ASME
Matériau
17-4, 316L, R31233
Produit du procédé :
Gaz, vapeur ou vapeur d'eau
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les performances de la cage Whisper NXG sont remarquables, offrant jusqu'à 20 % de capacité supplémentaire par rapport à la concurrence. Le système Fisher est reconnu pour sa fiabilité industrielle, permettant ainsi l'utilisation de vannes droites plus petites, même dans des situations où leur capacité était auparavant limitée.
  • La fabrication additive, notamment l'impression 3D, permet de surmonter les contraintes de conception conventionnelles, de réduire le bruit et d'optimiser l'efficacité du débit.
  • Amélioration des capacités environnementales.

Documentation et schémas