Manifold de remplacement avec détendeur Fisher™ Type R130

Product Description

Les manifolds de remplacement Type R130 se composent de deux détendeurs Type 67C et d'un manomètre spécial de 0 à 4,1 bar. Le Type R130-20 fournit une pression d'alimentation de 3,1 bar et une pression de 2,1 bar pour la réserve. Le manomètre, qui fait office d'indicateur de remplacement, est rouge entre 0 et 2,4 bar. Lorsque l'indicateur est dans la plage 0 à 2,4 bar, cela signifie que le manifold est passé du cylindre d'alimentation au cylindre de réserve.

Caractéristiques

  • Compact
  • Haute stabilité
Diamètre
1/4" NPT
Pression amont maximale
17,2 bar
Pression aval d'urgence maximale
3,4 bar au-dessus de la pression de déclenchement prédéterminée ou 10,3 bar, selon la valeur la plus élevée
Réglage de la pression aval standard
Alimentation : 3,1 bar
Réserve : 2,1 bar
Limites de température
-29 à 71 °C

Nous sommes en ligne, souhaitez- vous discuter ?