Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-R632A

Détendeur à deux étages intégrés Fisher™ Type R632A

Product Description

Les régulateurs type R632A sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. Ces appareils sont conçus pour réduire la pression d'un réservoir à une valeur de 27 mbar grâce à un système intégré à deux étages. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/4 x 1/2 po NPT femelle, FPOL x 1/2 po NPT femelle, 1/4 x 3/4 po NPT femelle, FPOL x 3/4 po NPT femelle
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
Échelle du ressort : 22,4 à 32,4 mbar
Capacité
Jusqu'à 950 000 BTU/h
Diamètre d'évent
1er étage : raccord conique inverse 1/4 NPT
2e étage : à crépine de 3/4 NPT
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 1 310 g
Avec rapport NPT : 1 125 g

Documentation et schémas