Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-R632E

Détendeur de service intégral 0,14 bar Fisher™ type R632E

Product Description

Le détendeur de type R632E est certifié par Underwriters Laboratories (UL) et conçu pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfiés 0,14 bar. L'unité est adaptée à la réduction de pression à une valeur de 0,14 bar au sein du réservoir, au moyen d'un système intégral 0,14 bar. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour vérifier facilement le circuit
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/4 x 1/2 po NPT femelle, FPOL x 1/2 po NPT femelle, 1/4 x 3/4 po NPT femelle, FPOL x 3/4 po NPT femelle
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
0,07 à 0,15 bar
Capacité
Jusqu'à 900 000 BTU/h
Diamètre d'évent
1er étage : raccord conique inverse 1/4 NPT
2e étage : à crépine de 3/4 NPT
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 1 310 g
Avec rapport NPT : 1 125 g

Documentation et schémas