Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Débitmètre multifonction portable Flexim FLUXUS F601

Product Description

Le Flexim FLUXUS F601 peut être opérationnel pour les mesures en seulement 5 minutes. Ce débitmètre monté avec collier de serrage portable est le choix idéal pour les tâches d'entretien et de maintenance, le contrôle et l'audit des points de mesure non couverts par des débitmètres permanents, voire même pour remplacer temporairement des débitmètres installés de manière permanente. Grâce à sa batterie Li-Ion, le F601 offre plus de 14 heures de mesures autonomes. Les transducteurs appariés et des algorithmes sophistiqués sont utilisés pour corriger les échos provenant des parois des tuyaux et pour rectifier le positionnement incorrect des transducteurs. Cela garantit des mesures fiables et extrêmement précises, même dans les environnements d'application les plus exigeants.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±1 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 à 82 pi/s
Certifications/Homologations
zone sûre uniquement
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 112 °F
Sortie
4-20 mA active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20 mA passif
Protocole de communication
Modbus RTU

Caractéristiques

  • Robuste pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles, avec deux canaux de débit de série
  • Mesure rapide : Pas d’étalonnage du point zéro nécessaire grâce à la reconnaissance du transducteur Plug & Play (EPROM)
  • Flexibilité maximale pour une large gamme d’applications avec seulement deux paires de transducteurs
  • Mesure bidirectionnelle pour presque tous les matériaux de tuyauterie et presque tous les fluides liquides - immense base de données interne
  • Solution idéale également pour les prélèvements d’énergie thermique/BTU
  • Des mesures précises et fiables même dans des conditions de débit difficiles grâce au nouveau mode HybridTrek
  • Grande flexibilité, p. ex. pour la mesure de l’énergie, l’enregistrement des données, diverses entrées/sorties, enregistrement de données de pression externes
  • Probe for wall thickness measurement available.
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Documentation et schémas