Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Débitmètre Flexim FLUXUS pour fluides GNL et cryogéniques

Product Description

Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim FLUXUS Cryo est spécialement conçu pour couvrir une large gamme de débits, allant des débits élevés observés lors des opérations de chargement/déchargement, aux débits très faibles qui surviennent lors du démarrage ou de l'arrêt des conduites dans les procédés industriels. Conçu pour fonctionner dans une variété d'applications GNL (gaz naturel liquéfié) et d'autres applications cryogéniques, supportant des températures allant jusqu'à -328 °C. Cela inclut la mesure dans des conduites de 3 po dans les usines d'écrêtement de pointe, ainsi que dans des tuyaux plus larges allant jusqu'à 36 po pour le déchargement des tankers vers les bacs de stockage. Ces débitmètres à ultrasons non intrusifs représentent la solution idéale pour toutes les situations où une mesure fiable et sans problème de l'écoulement des fluides cryogéniques est requise. Grâce à sa vaste gamme de mesures, le FLUXUS Cryo est parfaitement adapté pour couvrir une large gamme de débits, allant des débits élevés observés lors des opérations de chargement/déchargement, aux débits très faibles qui surviennent lors du démarrage ou de l'arrêt des conduites dans les procédés industriels.

Canaux d’écoulement
1 (facultatif 2)
Mesurage des quantités
Débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Fluides de procédé
Liquides cryogéniques (GNL, éthane liquide, air liquide, azote, oxygène et autres)
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 pi/s ... 80 pi/s
Précision
±1 % de la lecture, ±0,01 m/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture, ±0,01 m/s
Température du procédé
Température du fluide : -310 °F ... +170 °F
Température de service
Transmetteur : -40 °F ... +140 °F
Diamètre de raccordement
70 mm à 1 000 mm
Certifications/Homologations
Transmetteur : IP66, transducteurs : jusqu’à IP68
Classification des zones dangereuses disponible (en option)
FM Classe I, Div. 1 / 2; ATEX/IECEx zone 1/2 ;
Protocole de communication
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, bus de terrain Foundation
USB et interface Ethernet pour la communication disponible
Entrée
En fonction du transmetteur sélectionné : Jusqu’à 4 entrées (température Pt100/Pt1000), courant, tension, binaire
Sortie
En fonction du transmetteur sélectionné : Jusqu’à 4 sorties : Courant (actif/passif), tension, fréquence, binaire

Caractéristiques

  • Très fiable :
    Sans entretien. Aucune pièce mobile ou vibrante
    Mesures redondantes à double faisceau
  • Sécurité opérationnelle : Pas de joints d’étanchéité, pas de points de fuite
  • Économique :
    Aucune modification de la tuyauterie nécessaire
    Installation par une seule personne, sans utilisation d’un engin de levage
    Aucune perte de pression - pas de risque de clignotement
  • Avantages des applications d’adaptation :
    Aucune tuyauterie nécessaire
    Aucun engin de levage n’est requis - quel que soit le diamètre du tuyau
    FLUXUS Cryo peut être monté dans des espaces limités, par ex. au niveau des bras de chargement FLNG
    L’installation est effectuée en quelques heures lorsque la conduite n’est pas refroidie.
    Le système de mesure est entièrement intégré dans l’isolation
  • Avantages pour les nouvelles usines :
    Très économique - seule la tuyauterie standard doit être planifiée - le FLUXUS Cryo s'y adapte
    Les changements de conception tardifs ne posent pas de problème ! Un seul type d’équipement convient à de nombreuses tailles de tuyaux
    Pas de perte de pression et donc pas de perte d’énergie
    Aucun risque de clignotement
    Réduction significative des dépenses d’investissement, en particulier pour les gros diamètres
    Installation et assistance mondiales par Flexim

Documentation et schémas