Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging SCA

Calcul synchronisé de la moyenne des canaux (SCA) du Flexim FLUXUS G722

Product Description

Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G722 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le modèle G722 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Utilisation de la nouvelle Méthode de moyenne des canaux synchronisée (SCA), le débitmètre à ultrasons G722 transmet des signaux dans le sens de l’écoulement et à contre-courant toutes les 1 milliseconde.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Fiabilité et précision exceptionnelles du débitmètre pour les débits élevés et faibles assurées par plusieurs éléments clés. Les transducteurs sont appariés, étalonnés et compensés en température pour garantir une mesure précise dans diverses conditions. De plus, les capacités avancées de traitement des signaux et les diagnostics contribuent à maintenir une performance fiable et précise sur le long terme.
  • Installation facile du système sans interruptions de procédé - Montage externe pour éviter les interruptions coûteuses du procédé ainsi que les frais d’ingénierie supplémentaires.
  • Grâce à l’absence de contact avec les fluides, le débitmètre offre une solution de mesure sans maintenance et durable, idéale pour les environnements les plus difficiles.
  • Sécurité opérationnelle renforcée par l’absence de voies de fuite et d’émissions fugitives
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas