Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre de gaz à ultrasons Flexim FLUXUS G831 pour zones dangereuses

Product Description

Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G831 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre de gaz sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le modèle G831 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Homologation ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. 1. La stabilité mécanique du système et son contact permanent avec la surface de la tuyauterie sont garanties grâce à une certification comprenant un boîtier antidéflagrant, une conception compacte et des transducteurs résistants à la corrosion.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive (Ex-ia en option)
4-20 mA HART active/passive (Ex-ia en option)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia en option)
4-20 mA (Ex-ia active en option)
Protocole de communication
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia en option)
Bus de terrain Foundation (Ex-ia en option)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Mesure bidirectionnelle du débit de liquides et de gaz
  • Solution économique : ne nécessite pas de travaux de tuyauterie, ce qui évite les arrêts de procédé. De plus, il nécessite aucun entretien
  • Stabilité du point zéro et sans dérive - Transducteurs soigneusement appariés et compensés en température (entièrement conformes à la norme ANSI/ASME)
  • Rétroadaptation : aucune modification de tuyau nécessaire, aucun arrêt du procédé requis
  • Aucun entretien - Exempt d’usure, de déchirure et d’abrasion, non sujet aux obstructions ou à la corrosion, sans émissions fugitives
  • Haute tolérance aux solides entraînés et à l’humidité du gaz
  • Fonctionne indépendamment de la taille de conduite, du matériau, de la pression de service et de la composition du gaz
  • Sorties flexibles configurables
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas