Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Capteur de réfractomètre industriel pour les applications hygiéniques Flexim PIOX R500 MH

Product Description

Le capteur de réfractomètre Flexim PIOX R500 MH est conçu en version hygiène pour l’industrie des produits alimentaires et des boissons : avec un boîtier en acier inoxydable de qualité chimique 316L (1.4404), des coins arrondis et des joints sur mesure pour combler tous les espaces. Reposant sur la technologie brevetée de la lumière transmise, le R500 offre une mesure en ligne de la concentration en temps réel, ce qui est la clé d’un contrôle de qualité continu et d’une production efficace. Que vous deviez surveiller le degré de Brix pendant la production de boissons gazeuses et de jus de fruit ou la concentration d’acide ascorbique dans la production de vitamine C, le PIOX R500 MH fournit les valeurs souhaitées avec une précision de 0.1 %.

Plage de mesure
nD : 1.3...1.7, °Brix : 0...100
Incertitude de mesure
nD : 0.0002 (correspond à : 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Répétabilité
nD : 0.00002 (correspond à : 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Matériaux des pièces en contact avec le fluide
Acier inoxydable 316L (1.4404), joints EPDM, saphir
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Température de fonctionnement (fluide)
-20...+150 °C
Pression maximale du fluide
PN 10
Indice de protection
IP67
Protection antidéflagrante / homologations
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1
Connexion aux processus
Varivent/Tri-Clamp

Caractéristiques

  • Haute précision.
  • Conception robuste avec de l’acier de qualité chimique, des sièges de joint protégés et des joints FFKM.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1.
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Documentation et schémas