Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX R721 Transmitter Process Refractometers-Hazardous

Transmetteur pour réfractomètres industriels en atmosphères explosibles Flexim PIOX R721

Product Description

Le Flexim PIOX R721 est un transmetteur spécialisé pour les applications de réfractométrie exigeantes. Grâce à son homologation ATEX, IECEx et FM, le transmetteur et le capteur R500 peuvent être exploités dans des atmosphères explosibles. Développant la fonctionnalité du R532, il offre de nombreuses options de communication et un traitement amélioré, ce qui permet de combiner plusieurs entrées et sorties afin d’obtenir des mesures analytiques supplémentaires. Le traitement haute puissance intégré permet d’obtenir une analyse détaillée des liquides à plusieurs composants sur la base de ces valeurs.

Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Protection antidéflagrante / homologations
NonEx, ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I Division 2
Sorties
Max. 4 : courant (4...20 mA active/passive), binaire, voltage, fréquence
Entrées
courant (4...20 mA active/passive), binaire, voltage
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP, HART
Dimensions
320 x 255 x 87 mm
Alimentation électrique
100...230 V/50...60 Hz ou 20...32 V DC

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en acier inoxydable.
  • Homologation pour les atmosphères explosibles.
  • Différentes options d’entrée et de sortie.
  • Ordinateur intégré puissant pour les analyses complexes.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.

Documentation et schémas