Keystone-P-F410/419 Handles

Poignées Keystone F410/419

Product Description

Poignées composites de commande manuelle pour vannes papillon du DN020 — au DN150 (NPS 1/2" à 6")

Matériau
Composite
Plage de diamètres
DN020 - DN150 / NPS1/2 - 6

Caractéristiques

  • L'ergonomie de la poignée garantit une manoeuvrabilité efficace et facile des vannes quart de tour
  • Matériau résistant à la corrosion
  • Indication claire de la position du disque
  • Différentes versions pour applications hautes ou basses températures
  • Matériaux haute résistance tels que l’acier, l’acier inoxydable et les matériaux composites
  • Conception de montage innovante
  • Accessible au dessus de l'isolation de tuyauterie
  • Levier verrouillable sur 10 positions
  • Dispositif intégré pour consignation par cadenas

Documentation et schémas