Robinets à papillon à siège résilient Keystone Figure 320/322

Product Description

Le robinet Figure 320 est un modèle à papillon à siège résilient économique, dont les dimensions sont conformes aux normes ISO.

Caractéristiques

  • Fermeture étanche testée à la pression nominale maximale dans les deux sens.
  • Tige de disque mince entre brides, monobloc, spécialement profilée.
  • L'extension du col du corps permet d'accéder librement à l'actionneur à l'endroit de l'installation du calorifugeage de la tuyauterie.
  • Le siège et le disque sont les deux seules parties de la vanne en contact avec le produit.
  • Dimensions face à face selon ISO 3202 Partie 3, K1 (ISO 5752 série 20) et DIN EN 558-1, série 20.
  • La version F320 sans bride reçoit quatre trous de montage de bride pour le service en bout de ligne sous certaines conditions.
  • Actionnement Standard :
    • Poignée (F414) sur vannes DN 50-200.
    • Réducteurs (F455) sur DN 250-300.
  • La version F322 à oreilles est adaptée à un service en bout de ligne bidirectionnel.
  • Adapté à l'actionnement pneumatique, électrique et hydraulique.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Circulation de l'air, soufflantes, équipements auxiliaires, distribution de l'eau, sécheurs et évaporateurs, eau de refroidissement, évaporateurs et sécheurs, filtration
Matériau
Fonte G.S.
Température de service
Jusqu'à 120 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 10/DN 250
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Air, liquides, eau, eau-glycol
Tige
Joint torique

Documentation et schémas