Keystone-P-P000440

Vanne de régulation pour effluents Keystone F634

Product Description

La vanne F634 est une vanne de régulation pour effluents à corps court, pour services légers à moyens. Modèle adapté à la régulation des liquides, des gaz et effluents légers.• F634 037 – Vanne de régulation pour service de détartrage• F634 039 – Vanne de régulation pour effluents

Caractéristiques

  • Fabrication robuste.
  • Vanne de régulation pour effluents bidirectionnelle.
  • Obturateur à ouverture totale destiné à limiter les fuites.
  • Large choix de diamètres disponibles.
  • Corps de type sans brides
  • Garniture de fouloir en PTFE réglable.
  • Montage standardisé et raccordement de l'adaptateur d'entraînement permettant le montage direct des actionneurs Keystone et permettant également le démontage de l'actionneur pendant que la vanne est montée sur la conduite.
  • Réparabilité totale : pièces internes remplaçables qui peuvent prolonger considérablement la durée de vie utile de la vanne.
  • Le F634 037 est doté d'un revêtement SSEC pour prévenir l'écaillage et la corrosion et améliorer la résistance à l'usure.
  • Autres revêtements disponibles pour les substances chimiques et abrasives.
  • Fabriqué sous le système de qualité ISO 9001:2000. Certificat n° MEL 0400133.
  • Disponible en version homologuée PED. Cert No : 0038/PED/MUM/0710020/1.
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer)
Application
Service érosif, régulation des fluides, traitement des métaux, surface dure
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Fonte, acier carbone
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Métal
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Autre
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas