Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-series hilok butterfly valve

Vanne papillon Keystone HiLok haute performance

Product Description

La vanne papillon Keystone HiLok haute performance assure une étanchéité efficace et bidirectionnelle dans les applications chimiques et industrielles générales.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
series hilok butterfly valve
Manual Actuator

Caractéristiques

  • Moulage sur plaque supérieure ISO.
  • Col long pour service d'isolation.
  • Butée de fin de course externe, à l'extérieur de la zone du produit.
  • Accès au réglage de la garniture sans démontage par l'opérateur.
  • Étanchéité positive obtenue mécaniquement et qui ne dépend pas de l'assistance de pression de la ligne.
  • Performance de fermeture bidirectionnelle.
  • Disponible en version souple, ignifuge et avec siège métallique.
  • Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement à double décalage qui minimise l'usure du siège.
  • Arbre en deux parties pour un débit maximum et une perte de charge minimum.
  • Roulements d'arbre quadruples pour assurer la stabilité lors d'applications à haute pression et à cycle élevé.
  • Remplacement rapide et simple du siège.
  • Surface de joint ininterrompue.
Certifications
Compatible SIL, DESP (Direction Équipements Sous Pression), CUTR
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Traitement des métaux, gaz de combustion, installations et services collectifs, soufflantes, biocarburants, circulation de l'air
Matériau
Duplex, acier carbone, acier inoxydable 316
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN25, PN16
Type de siège/joint
Hautes performances
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 20/DN 500, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Vannes
Type de fluide
Air, air, gaz inerte, ammoniac, mazout, eau chaude, liquides, gaz spéciaux, gaz naturel, eau, vide, vapeur, oxygène
Tige
Garniture réglable, en compression permanente

Documentation et schémas