Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-P-P000475

Modèle cryogénique KTM

Product Description

Les robinets à tournant sphérique KTM sont largement utilisés dans des applications cryogéniques et basse température, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), qui est rapidement en train de devenir une source d’énergie alternative privilégiée.

Caractéristiques

  • Deux types de longueurs de chapeau d’extension sont disponibles pour optimiser l’emplacement de la garniture de fouloir à température ambiante et éviter ainsi les dommages dus au gel par le fluide à basse température
  • Construction à autodécharge de la pression cavitaire
  • L’excellente conception du siège et de l’étanchéité minimise les fuites
  • Faible couple de fonctionnement pour un fonctionnement en douceur
  • Conception sécurité feu disponible pour les applications inflammables
  • Contrôle des émissions fugitives pour applications inflammables et ininflammables
  • Construction de corps rigide pour minimiser le rétrécissement thermique
Certifications
CE, CRN, sécurité feu, émissions fugitives, Lloyd’s Register, conformité SIL, DESP (Directive Équipements sous pression), KGS, NACE
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Basse température, cryogénie et réfrigération, systèmes de gestion du carburant, transporteur de GNL, température basse, stockage & distribution, stockage et distribution
Conception du corps
Modèle long, entrée latérale
Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316
Température de service
Cryogénique, basse température, moins de 200 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF, 300RF, CL150RF, CL300RF
Type de siège/joint
Sphère, joint souple
Classe de fermeture
API 598
Normes
API 608, ASME B16.34
Dimensions du robinet
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
Robinet à tournant sphérique à sphère flottante, robinet à tournant sphérique
Produits
Cryogénique, propane liquide, gaz propane liquide

Documentation et schémas