Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
The KTM Series EF1 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations and features the patented SEALMASTER® shaft seal that provides exceptional fugitive emissions performance.
Two piece split body valve design with flanged connections
Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements