Kunkle Valve-P-P000961

Soupapes de sûreté et décharge Kunkle série 900

Product Description

Soupapes de sûreté et décharge en bronze, en acier et en acier inoxydable, conçues pour les services air, gaz, vapeur, liquide et vide, conformes à la norme ASME section VIII, « UV » et à la section I, « V », certifiées par le National Board aux États-Unis et conformes à la DESP pour les gaz non dangereux

Caractéristiques

  • Corps de vanne en fonte à usage intensif.
  • Sièges rodés pour une planéité optique.
  • Disponible avec sièges résilients souples pour une performance supérieure sans fuite.
  • Ressort en acier inoxydable standard pour des températures pouvant atteindre 288 °C. Ressort en alliage optionnel pour des températures pouvant atteindre 427 °C.
  • Capuchon fileté standard (étanche à la contre-pression). Contre-pression maximale de 50 psig [3,4 barg].1
  • Douille hexagonale sur la buse de la vanne pour faciliter l'installation.
  • Bague indicatrice pour un réglage facile.
  • Conception à disque pivotant pour un alignement exceptionnel du siège.
  • Rapport guide-buse réduisant le frottement.
  • Conception à buse intégrée pour un débit optimal.
  • Sortie latérale filetée permettant la décharge par la tuyauterie d'évacuation afin d'éliminer les émissions fugitives.
  • Chaque vanne a été testée et inspectée pour le réglage de la pression et les fuites.

Documentation et schémas