Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE

Product Description

Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres ELITE Coriolis sont conçus pour offrir précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.

Produits

Search
1-10 résultats sur 59 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
1
1 2 3 4 5 6
Précision/répétabilité sur liquide
0,1 % à 0,05 % / 0,05 % à 0,025%
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
0,0005 - 0,0002 g/cm³ / 0,00025 - 0,0001 g/cm³
Diamètre de ligne
1/12 (DN2) à 12 (DN300)
Gamme de pression
Jusqu’à 414 bar pour certains modèles
Plage de température
-240 °C à 350 °C
Électronique
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/30 par rapport à la valeur nominale
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/30 par rapport à la valeur nominale

Caractéristiques

  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.

Documentation et schémas