Micro Motion-P-F-Coriolis

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F, compacts et autovidangeables

Product Description

Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de productivité grâce à ces débitmètres intelligents.

Produits

Search
1-10 résultats sur 21 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure (±0,05 % la mesure)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,5 % de la mesure (±0,25 % la mesure)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,0002 g/cm³)
Diamètre de ligne
1/4” (DN6) - 4” (DN100)
Plage de pression
Jusqu’à 430 bar
Plage de température
-100 °C à 350 °C
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment analogique, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, bus de terrain FOUNDATION
Étendue de mesure
1/20

Caractéristiques

  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
  • Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un module d’historisation et une journalisation des données intégrés.
  • Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
  • Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.

Documentation et schémas