Ovation-P-Database-Server

Serveur de base de données Ovation™

Product Description

Intègre et organise une grande quantité de données système pour la configuration et la maintenance du système de contrôle-commande Ovation

Caractéristiques

  • Une conception tolérante aux pannes permet la poursuite de l'exploitation de l'usine en cas de défaillance de la base de données
  • Héberge la base de données principale qui alimente une base de données répartie sur chaque machine
  • Des fonctions de modification du système pour suivre les changements de configuration