Plantweb-Insight Network Management Application

Application Plantweb Insight™ pour la gestion de réseau

Product Description

L’application Plantweb Insight pour la gestion de réseau assure une surveillance continue et centralisée des réseaux sans fil dans l’ensemble des installations industrielles. Pour garantir que les opérations respectent les meilleures pratiques en matière de réseau, cette application propose des analyses stratégiques qui permettent aux équipes de prioriser la maintenance et de prendre rapidement les meilleures décisions. Cette solution comprend un diagramme de réseau maillé pour une vue consolidée de l’intégralité du réseau et des diagnostics afin d’identifier rapidement les problèmes et les domaines d’amélioration.

Système d’exploitation
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 8 Go minimum de RAM
  • 512 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Le tableau de bord fournit un récapitulatif consolidé de tous les réseaux afin d’identifier et diagnostiquer rapidement les problèmes de réseau.
  • La vue agrégée de l’état des réseaux permet de hiérarchiser la maintenance et favorise une prise de décision éclairée.
  • Les données calculées permettent aux utilisateurs de reconnaître facilement les zones problématiques et de résoudre les problèmes plus rapidement.
  • Les analyses incluent la disponibilité des réseaux avec des statistiques de charge et un aperçu historique de l’état des réseaux.
  • Le journal des alertes suit les alertes syslog sur tous les réseaux pour une visibilité immédiate des problèmes sur chaque réseau individuel.
  • Les rapports de journalisation peuvent être filtrés et triés pour une identification rapide et des rapports personnalisés.
  • La vue récapitulative affiche les données réseau par réseau qui peuvent être recherchées, filtrées et triées.
  • La page Détails affiche les performances de chaque réseau conformément aux meilleures pratiques en matière de réseau.
  • Le diagramme de réseau maillé à fonction glisser-déposer permet aux utilisateurs de modifier et de créer un affichage précis des réseaux.
  • Le diagramme de réseau configurable présente les données de chaque appareil avec des conseils de dépannage.

Documentation et schémas